Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0511



Rozdzielacze

088U0511

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0511 
Typ FHF-11 
Opis Komplet belek do 11 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C
EAN 5702420080901