Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0505



Rozdzielacze

088U0505

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0505 
Typ FHF-5 
Opis Komplet belek do 5 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C
EAN 5702420080840