Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0504



Rozdzielacze

088U0504

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0504 
Typ FHF-4 
Opis Komplet belek do 4 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C
EAN 5702420080833