Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0503



Rozdzielacze

088U0503

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0503 
Typ FHF-3 
Opis Komplet belek do 3 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C
EAN 5702420080826