Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0502



Rozdzielacze

088U0502

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0502 
Typ FHF-2 
Opis Komplet belek do 2 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C
EAN 5702420080819