Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0213



CF2+ Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym i mieszanym

088U0213

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0213 
Produkt Termostat pokojowy, czujnik temp. podłogi na podczerwień 
Typ CF-RF 
Opis Termostat pokojowy z czujnikiem temp. podłogi na podczerwień dla systemy CF2 
Napięcie zasilania 2 x 1,5 V Baterie alkaliczne AA 
Częstotliwość transmisji 868.42   MHz
Zasięg 30 m (w typowych budynkach) 
Zakres temperatur 5 - 35 °C