Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0211



CF2+ Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym i mieszanym

088U0211

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0211 
Produkt Termostat pokojowy, Zabezpieczony przed manipulacją 
Typ CF-RP 
Opis Zabezpieczony przed manipulacją termostat dla systemu CF2 
Napięcie zasilania 2 x 1,5 V Baterie alkaliczne AA 
Częstotliwość transmisji 868.42   MHz
Zasięg 30 m (w typowych budynkach) 
Zakres temperatur 5 - 35 °C