|
Numer katalogowy
|
088U0205
|
|
Produkt
|
Regulator, 5 wyjść
|
|
Typ
|
CF-MC
|
|
Opis
|
Regulator, 5 wyjść
|
|
Napięcie zasilania
|
230 V.a.c.
|
|
Ilość wyjść napędów
|
5
|
|
Napięcie wyjściowe
|
35 VA (dla całkowitej ilości siłowników)
|
|
Częstotliwość transmisji
|
868.42
MHz
|
|
Zasięg
|
30 m (w typowych budynkach)
|