Ogrzewanie podłogowe - wodne

088U0200



CF2+ Bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem podłogowym i mieszanym

088U0200

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088U0200 
Produkt Regulator, 10 wyjść 
Typ CF-MC 
Napięcie zasilania 230 V.a.c. 
Ilość wyjść napędów 10 
Napięcie wyjściowe 35 VA (dla całkowitej ilości siłowników) 
Częstotliwość transmisji 868.42   MHz
Zasięg 30 m (w typowych budynkach) 
Weight 1,11  kg