Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Wymienniki ciepła
Zakres Produktów
Lutowane, 1-stopniowe
XB 40, 1-stopniowy
Sitemap
Szybki Link
088L2100
Kable grzejne
Parametry techniczne
CodeNumber
088L2100
Długość kabla
82
m
Moc
1485
W
W/m
18
Watts
Napięcie znamionowe
230
V
Średnica
7
mm
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne