Ciepłownictwo
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ciepłownictwo
Produkty
Regulatory elektroniczne
Zakres Produktów
Regulatory elektroniczne
ECL Comfort 110
Sitemap
Strona główna
Produkty
Węzły kompaktowe
Regulatory elektroniczne
Zakres Produktów
Regulatory elektroniczne
ECL Apex 10
ECL Comfort 110
ECL Comfort 200
ECL Comfort 300
ECL Comfort 301
ECL Comfort 210
ECL Comfort 310
Klucze aplikacji
ECL - Karty aplikacyjne
Czujniki
Termostaty bezpieczeństwa
Kombinacje Połączeń
Szybki dobór
Zawory i napędy elektryczne
Zawory kulowe
Regulatory temperatury
Regulatory cisnienia i przepływu
Wymienniki ciepła
Ciepłomierze
Dokumentacja
Kampanie
O nas
Agenda
088L2097
Kable grzejne
Parametry techniczne
CodeNumber
088L2097
Długość kabla
59
m
Moc
1075
W
W/m
18
Watts
Napięcie znamionowe
230
V
Średnica
7
mm
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne