Lista dystrybutorów - automatyka ciepłownicza

088L2093



Kable grzejne

088L2093

Parametry techniczne



CodeNumber 088L2093 
Długość kabla 29  m
Moc 535  W
W/m 18  Watts
Napięcie znamionowe 230  V
Średnica 7  mm