Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Wymienniki ciepła
Zakres Produktów
Lutowane, 1-stopniowe
XB 60, 1-stopniowy
Sitemap
Szybki Link
088L2093
Kable grzejne
Parametry techniczne
CodeNumber
088L2093
Długość kabla
29
m
Moc
535
W
W/m
18
Watts
Napięcie znamionowe
230
V
Średnica
7
mm
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne