Lista dystrybutorów - automatyka ciepłownicza

088L2092



Kable grzejne

088L2092

Parametry techniczne



CodeNumber 088L2092 
Długość kabla 22  m
Moc 395  W
W/m 18  Watts
Napięcie znamionowe 230  V
Średnica 7  mm