Kable grzejne



Kable grzejne

Kable grzejne

Parametry techniczne



CodeNumber 088L2077 
Opis Kabel dwużyłowy 
Długość kabla 80  m
Moc 800  W
W/m 10  Watts
Napięcie znamionowe 230  V
Średnica 7  mm
Izolacja żyły przewodzącej XLPE 
Zewnętrzna powłoka kabla PVC  °
Temperatura znaminowa 70  °C
Aprobata IEC 800/Demko/CE 
Wytrzymałość na rozciąganie 120  N
Wytrzymałość na odkształcenia 2000  N
Gwarancja 10 lat 
Opis EFTPC-10 
Weight 5,62 
Budowa Twin conductor 
Max. temperatura pracy 75°C