088L0209



Maty grzejne

088L0209

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088L0209 
W/m2 150  Watt
Szerokość maty 0,5  m
Długość maty 12  m
m2 maty 6,0  m2
Moc 900  W
Konstrukcja kabla Jednostronnie zasilana 
Napięcie znamionowe 230  V
Grubość 3,5  mm
Kabel zimny 2 x 4  m
Osłona PVDF 120 
Izolacja żyły przewodzącej FEP 
Temperatura nominalna 120  º
Aprobata IEC 335-2-96/SEMKO 
Gwarancja 10  lat