Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP532



Rozdzielacze

088HP532

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP532 
Typ FHF-12F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 12 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C