Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP531



Rozdzielacze

088HP531

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP531 
Typ FHF-11F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 11 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C