Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP530



Rozdzielacze

088HP530

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP530 
Typ FHF-10F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 10 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C