Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP529



Rozdzielacze

088HP529

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP529 
Typ FHF-9F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 9 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C