Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP528



Rozdzielacze

088HP528

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP528 
Typ FHF-8F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 8 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C