Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP527



Rozdzielacze

088HP527

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP527 
Typ FHF-7F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 7 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C