Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP526



Rozdzielacze

088HP526

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP526 
Typ FHF-6F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 6 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C