Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP525



Rozdzielacze

088HP525

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP525 
Typ FHF-5F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 5 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C