Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP524



Rozdzielacze

088HP524

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP524 
Typ FHF-4F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 4 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C