Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP523



Rozdzielacze

088HP523

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP523 
Typ FHF-3F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 3 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C