Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP522



Rozdzielacze

088HP522

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP522 
Typ FHF-2F 
Opis Rozdzielacz z rotametrami do 2 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C