Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP512



Rozdzielacze

088HP512

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP512 
Typ FHF-12 
Opis Rozdzielacz do 12 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C