Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP511



Rozdzielacze

088HP511

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP511 
Typ FHF-11 
Opis Rozdzielacz do 11 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C