Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP510



Rozdzielacze

088HP510

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP510 
Typ FHF-10 
Opis Rozdzielacz do 10 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C