Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP509



Rozdzielacze

088HP509

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP509 
Typ FHF-9 
Opis Rozdzielacz do 9 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C