Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP508



Rozdzielacze

088HP508

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP508 
Typ FHF-8 
Opis Rozdzielacz do 8 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C