Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP507



Rozdzielacze

088HP507

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP507 
Typ FHF-7 
Opis Rozdzielacz do 7 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C