Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP506



Rozdzielacze

088HP506

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP506 
Typ FHF-6 
Opis Rozdzielacz do 6 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C