Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP505



Rozdzielacze

088HP505

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP505 
Typ FHF-5 
Opis Rozdzielacz do 5 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C