Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP504



Rozdzielacze

088HP504

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP504 
Typ FHF-4 
Opis Rozdzielacz do 4 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C