Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP503



Rozdzielacze

088HP503

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP503 
Typ FHF-3 
Opis Rozdzielacz do 3 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C