Ogrzewanie podłogowe - wodne

088HP502



Rozdzielacze

088HP502

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088HP502 
Typ FHF-2 
Opis Rozdzielacz do 2 obwodów  
Max. różnica ciśnień na zaworze 0.6  bar
Max. ciśnienie robocze 6  bar
Max. temp. zasilania 90  °C