Ogrzewanie podłogowe - wodne

088H3153



Napęd termiczny TWA-D

088H3153

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088H3153 
Typ TWA-D 
Opis Połączenie Danfoss RTD 
Napięcie zasilania 230  V.a.c.
Funkcja zaworu NO 
Częstotliwość 50 - 60  Hz
Średni pobór mocy 3  VA
Długość przewodu 120  mm