Ogrzewanie podłogowe - wodne

088H3152



Napęd termiczny TWA-D

088H3152

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088H3152 
Typ TWA-D 
Opis Połączenie Danfoss RTD 
Napięcie zasilania 230  V.a.c.
Funkcja zaworu NC 
Częstotliwość 50 - 60  Hz
Średni pobór mocy 3  VA
Długość przewodu 120  mm