Ogrzewanie podłogowe - wodne

088H3151



Napęd termiczny TWA-D

088H3151

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088H3151 
Typ TWA-D 
Opis Połączenie Danfoss RTD 
Napięcie zasilania 24  V.a.c.
Funkcja zaworu NO 
Częstotliwość 50 - 60  Hz
Średni pobór mocy 3  VA
Długość przewodu 120  mm