Ciepłownictwo

088H3143



Napęd termiczny TWA-A, -K, -V

088H3143

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088H3143 
Typ TWA-K 
Opis Połączenie M30x1.5  
Napięcie zasilania 230  V.a.c.
Funkcja zaworu NO 
Częstotliwość 50 - 60  Hz
Średni pobór mocy 2  VA
Długość przewodu 1200  mm