Ciepłownictwo

088H3142



Napęd termiczny TWA-A, -K, -V

088H3142

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088H3142 
Typ TWA-K 
Opis Połączenie M30x1.5  
Napięcie zasilania 230  V.a.c.
Funkcja zaworu NC 
Częstotliwość 50 - 60  Hz
Średni pobór mocy 2  VA
Długość przewodu 1200  mm