Ciepłownictwo

088H3123



Napęd termiczny TWA-A, -K, -V

088H3123

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088H3123 
Typ TWA-V 
Opis Połączenie z Danfoss RAV i VMT 
Napięcie zasilania 230  V.a.c.
Funkcja zaworu NO 
Częstotliwość 50 - 60  Hz
Średni pobór mocy 2  VA
Długość przewodu 120  mm