Ciepłownictwo

088H3112



Napęd termiczny TWA-A, -K, -V

088H3112

Parametry techniczne



Numer katalogowy 088H3112 
Typ TWA-A 
Opis Połączenie z Danfoss RA 
Napięcie zasilania 230  V.a.c.
Funkcja zaworu NC 
Częstotliwość 50 - 60  Hz
Średni pobór mocy 2  VA
Długość przewodu 1200  mm