Ogrzewanie podłogowe - wodne
Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Początek
Grupy produktowe
Ogrzewanie podłogowe - wodne
Sitemap
Lista produktów
Dokumentacja
Materiały edukacyjne
Wsparcie techniczne
088H0017
Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH
Parametry techniczne
Numer katalogowy
088H0017
Produkt
Regulator
Typ
FH-WC 24V
Opis
Regulator do ogrzewania podłogowego z zabudowanym transformatorem, napięcie sterowania 24 V.
Napięcie zasilania
230 VAC
Ilość wyjść napędów
10
Napięcie wyjściowe
3 W
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne