Home
Grupy produktowe
Oprogramowanie
Cenniki
Kontakty
Nowości
Szybki Link
Lista produktów
Wodne ogrzewanie podłogowe
Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH
Sitemap
Szybki Link
088H0017
Przewodowy system regulacji ogrzewania podłogowego FH
Parametry techniczne
Numer katalogowy
088H0017
Produkt
Regulator
Typ
FH-WC 24V
Opis
Regulator do ogrzewania podłogowego z zabudowanym transformatorem, napięcie sterowania 24 V.
Napięcie zasilania
230 VAC
Ilość wyjść napędów
10
Napięcie wyjściowe
3 W
Warunki korzystania
Bezpieczeństwo i polityka prywatności
Informacje ogólne