|
Numer katalogowy
|
087B2500
|
|
Opis
|
Regulator do układów ciepłowniczych
|
|
Zasilanie
|
24
Va.c.50 Hz
|
|
Wyjścia przekaźnikowe
|
4
|
|
Wejścia czujnikowe
|
11
|
|
Min. napięcie zasilania
|
19,2
V a.c.
|
|
Max. napięcie zasilania
|
28,8
V a.c.
|
|
Pobór mocy
|
8
VA
|
|
Obciążalność przekaźnika
|
5 (3) A / 230 V a.c.
|
|
Obciążalność triaka
|
0.25 A / 240 V a.c.
|
|
Min. temp. otoczenia
|
-20
°C
|
|
Max. temp. otoczenia
|
55
°C
|
|
Min. temp. składowania
|
-40
°C
|
|
Max. temp. składowania
|
70
°C
|
|
Podtrzymanie zasilania zegara
|
8 years
|
|
Typ czujnika
|
Pt 1000
ohm/°C
|
|
Stopień ochrony
|
IP 10 - VBG 4
|
|
Obudowa
|
216 x 140 mm
|
|
EMC
|
Immunity according to EN 61000-6-2.
Emission according to EN 50081-1.
|