|
Numer katalogowy
|
087B1834
|
|
Opis
|
Wyposażenie uniwersalne -230 V a.c.
|
|
Zasilanie
|
230
Va.c.50 Hz
|
|
Wyjścia przekaźnikowe
|
3
|
|
Wejścia czujnikowe
|
6
|
|
Min. napięcie zasilania
|
207
V a.c.
|
|
Max. napięcie zasilania
|
244
V a.c.
|
|
Pobór mocy
|
5
VA
|
|
Obciążalność przekaźnika
|
4 (2) A / 250 V a.c.
|
|
Obciążalność triaka
|
0.2 A / 250V a.c.
|
|
Min. temp. otoczenia
|
0
°C
|
|
Max. temp. otoczenia
|
50
°C
|
|
Min. temp. składowania
|
-40
°C
|
|
Max. temp. składowania
|
70
°C
|
|
Podtrzymanie zasilania zegara
|
12
|
|
Dokładność zegara
|
+/- 25 min/rok
|
|
Typ czujnika
|
Pt 1000
ohm/°C
|
|
Stopień ochrony
|
IP 41 - DIN 40050
|
|
Max. długość przewodu
|
120
m
|
|
Obudowa
|
144 x 96 mm - DIN 43700
|
|
EMC
|
EMC-dyrektywy 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1 and 50082-1
|