Ciepłownictwo

ECL Comfort 110



ECL Comfort 110

ECL Comfort 110

Parametry techniczne



Numer katalogowy 087B1261 
Opis Wyposażenie uniwersalne - 230 V a.c. 
Zasilanie 230  Va.c.50 Hz
Wyjścia przekaźnikowe 1 
Wejścia czujnikowe 4 
Min. napięcie zasilania 207  V a.c.
Max. napięcie zasilania 244  V a.c.
Pobór mocy 3  VA
Obciążalność przekaźnika 4 (2) A - 230 V a.c. 
Obciążalność triaka 15 VA @ 230 V a.c. 
Min. temp. otoczenia 0  °C
Max. temp. otoczenia 55  °C
Min. temp. składowania -40  °C
Max. temp. składowania 70  °C
Wejście cyfrowe 1 
Typ czujnika Pt 1000  ohm/°C
Obudowa IP41 
EMC EMC-Directive: 2004/108/EC Immunity: 61000-6-1 Emission: 61000-6-3 LVD-Directive: 2006/95/EC 

Akcesoria



087B1248 ECA 110
087B1249 ECL Zestaw Montażowy
087B8155 Instructions
087B8154 Instructions
087B8153 Instructions
087B8152 Instructions
087B8151 Instructions
087B8156 Instructions
087B8160 Instructions
087B8159 Instructions
087B8158 Instructions
087B8157 Instructions